MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Späť na prehľad
Zdieľať cez
Cobots and humans in modern manufacturing

Priemyselný robot alebo cobot - čo si vybrať pre výrobu?

26.11.20233 minút čítania

V dnešnom tak rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle sa automatizácia stala kľúčovou hnacou silou produktivity a efektívnosti Kľúčová je aj kvalita, v skutočnosti kvalita na trvalo konzistentnej úrovni Keď ide o integráciu robotiky do vašich procesov, stojíte pred kľúčovým rozhodnutím: zvolíte si tradičné priemyselné roboty alebo zvážite inovatívne riešenie cobotov (kolaboratívnych robotov)?

Zložitosť úlohy

Odpoveď na túto otázku je jednoduchšia, ako si myslíme. Je potrebné posúdiť zložitosť úlohy a okrem toho aj to, či bude potrebná prítomnosť obsluhy v samotnom výrobnom procese. Takéto situácie sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnú pri nízkoobjemovej výrobe a pri mnohých referenciách. To najlepšie vie samotný koncový používateľ, ktorý plánuje realizáciu. Cobot, ako už názov napovedá, je kolaboratívny robot, t. j. robot určený na spoluprácu s ľudským operátorom. Ak táto spolupráca neexistuje a operátor nebude nijakým spôsobom vstupovať do pracovnej zóny, potom nemá zmysel používať cobota.

Cena 

Mnoho ľudí sa domnieva, že koboty sú lacnejšie. No vôbec to tak nie je. Ceny cobotov a robotov sa dnes takmer vyrovnali a mnohokrát sú priemyselné roboty lacnejšie. Lacnejšie preto, lebo nepracujú plece pri pleci s operátorom, a preto nemusia mať funkcie, ktoré reagujú na interakciu s operátorom, ako napríklad náraz alebo obmedzenie pohybu, ako sa opisuje v technickej špecifikácii ISO/TS15066. Tento cenový rozdiel často umožňuje pokryť náklady spojené so stavbou klietky alebo mechanickej zábrany pre robota. Spoločnosť Mitsubishi Electric navyše predstavila špeciálnu verziu doplnkovej možnosti bezpečnej funkcie, jednotku Melfa Safe Plus II, za atraktívnu cenu. Táto jednotka umožňuje vybudovanie virtuálnych bezpečnostných stien a zabraňuje zasiahnutiu obsluhy nekontrolovaným pohybom robota a prerazeniu mechanických zábran.

Jednoduchosť programovania

Pri výbere robota je dôležitým faktorom aj zložitosť programovania. Existuje názor, že koboty sa programujú oveľa jednoduchšie. Áno aj nie. Pre cobot Melfa Assista, cobot s užitočným zaťažením 5,5 kg a dosahom 910 mm, je určený grafický softvér RT Visualbox, ako je uvedené na obrázku.

POPIS NA OBRÁZKU: Softvér RT Visualbox na programovanie robota Melfa Assista

Grafický softvér vám umožňuje naprogramovať cobota samostatne.

Spoločnosť Mitsubishi Electric však v rozpore s požiadavkami a očakávaniami trhu predstavila grafický softvér RT Toolbox 3 2.0 pre všetky typy robotov, t.j. koboty aj priemyselné roboty.

Ako naprogramovať robota krok za krokom...?

Objem výroby

Výber závisí aj od typu výroby. Ak ide o nízkoobjemovú výrobu rôznych variantov a vyžaduje si interakciu s obsluhou, potom je cobot najoptimálnejším riešením.

Video ukazuje príklad ekosystému vytvoreného z rôznych riešení a cobota. V tomto procese je kľúčový operátor, ktorý dokáže rýchlo a jednoducho prejsť na nový komponent. Pracovníka podporuje systém Pick To Light. Úlohou cobota je podávať pevné prvky rôznych výrobkov. Cobot tu iniciuje proces montáže, ale aj vyberá detaily. Je schopný riadiť výrobný proces.


Podobné články


Témy

Cobots and humans in modern manufacturingPriemyselné roboty