MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Späť na prehľad
Zdieľať cez
Servopohony

Priemyselné trendy v servopohonoch: vytvorenie novej kvality s Melservo J5 časť 1.

23.01.20249 minút čítania

Tento priemysel je miestom neustáleho vývoja a evolúcie, pričom kľúčovým prvkom sú riešenia pohonov, najmä servopohonov. Servosystémy sú neoddeliteľnou súčasťou moderných strojov a zariadení, ktoré zabezpečujú presné riadenie a efektívnosť prevádzky.

Úvod

Wprowadzenie

V tomto článku predstavíme popredné trendy v riešeniach pohonov a ukážeme, ako spoločnosť Mitsubishi Electric reaguje na tieto zmeny predstavením najnovšej série riešení servopohonov - MR-J5. Preskúmame, ako nové technológie nanovo definujú výkonnostné a bezpečnostné štandardy v priemysle a aké výhody prinášajú výrobcom a používateľom strojov. Nakoniec sa dozvieme, prečo sú servopohony kľúčovým prvkom v budúcnosti priemyslu a prečo sa oplatí bližšie pozrieť na naše riešenia, ktoré vedú k týmto revolučným zmenám.


Každý priemyselný trend je opísaný v samostatnej kapitole. Prvá časť článku pozostáva z nasledujúcich kapitol:

  • Snaha o presnosť a efektívnosť
  • Bezpečnosť strojov a zariadení
  • Používanie rôznych sieťových protokolov v rámci tej istej aplikácie
  • Zmenšenie veľkosti stroja

Snaha o presnosť a efektívnosť

Ak by sme chceli stručne načrtnúť hlavný cieľ, ktorý sleduje každý konštruktér priemyselných strojov, mohli by sme povedať "maximalizácia účinnosti pri minimalizácii nákladov". Tento logický prístup zdôrazňuje, že rýchlejší stroj znamená väčšiu produkciu, čo vedie k vyšším ziskom daného podniku. Tento trend sa v posledných rokoch prejavil najmä na poľskom trhu, a to v dôsledku zvýšenej konkurencie medzi výrobcami strojov, čo viedlo k vyššiemu dopytu po efektívnych strojoch. Podľa štúdie spoločnosti Interact Analysis vzrástol celosvetový priemysel v roku 2021 o 21,6 % a v roku 2022 o 9,1 %. Predpovede naznačujú priemerný ročný rast o 5,5 % v nasledujúcich rokoch.

V Mitsubishi Electric si tento trend uvedomujeme, a preto sa rada Melservo J5 môže pochváliť jednými z najkonkurencieschopnejších riešení účinnosti pohonu. Keď však hovoríme o účinnosti, prvá otázka, ktorú si treba položiť, je, ako sa dá takáto účinnosť merať? Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, bude čas odozvy rýchlostnej slučky pohonu.

Čas odozvy rýchlostnej slučky pohonu (často vyjadrený vo frekvencii) je mierou času, ktorý servopohon potrebuje na prispôsobenie svojej rýchlosti požadovanej hodnote alebo zmene zaťaženia.  

Kratší čas odozvy umožňuje vyššiu presnosť a efektívnosť prevádzky pohonného systému. Séria MR-J5 sa môže pochváliť najrýchlejšou odozvou rýchlostnej slučky na trhu s frekvenciou 3,5 kHz, čo znamená, že každá zmena môže nastať 3500-krát za sekundu. Je však veľmi dôležité poznamenať, že čas odozvy v rámci pohonu nemusí nevyhnutne znamenať, že môžeme meniť príkaz pohybu v rovnakom rozsahu, pretože sieť riadiaca výmenu údajov kladie obmedzenia. CC-Link IE TSN umožňuje cyklickú výmenu údajov medzi pohonom a PLC každých 32,5 mikrosekundy, čím zabezpečuje, že sieťové rozhranie pohon neobmedzuje. V súčasnosti vieme, že účinnosť stroja je ovplyvnená oneskorením siete a oneskorením pohonu. Ďalším kritickým faktorom je motor ako výkonný prvok stroja. Rada MR-J5 využíva technológiu PMSM (synchrónny motor s permanentným magnetom).

Podobné technológie používajú aj iní výrobcovia servomotorov, ale my sa odlišujeme použitou konštrukciou, ktorá nám dáva bezkonkurenčnú výhodu v ich výkone. Schopnosti servomotorov najjednoduchšie reprezentuje parameter, takzvaný výkonový stupeň. Možno ju znázorniť aj matematicky:

Výkon, ktorý definuje schopnosť pohonu dynamicky zrýchľovať a spomaľovať, je kľúčovým parametrom servomotorov. Predstavuje pomer štvorca menovitého krútiaceho momentu motora k jeho momentu zotrvačnosti. 

Z grafu je zrejmé, že v porovnaní s ostatnými je naše riešenie pohonu v priemere o 20 % efektívnejšie. Je to výsledok viac ako 40-ročných skúseností v oblasti konštrukcie servopohonov.

Ďalším komponentom, ktorý tvorí výkon servopohonu, je snímač. Každý z motorov rady MR-J5 má 26-bitový snímač (67 108 864 impulzov na otáčku) so 16-bitovým viacotáčkovým prevodom, ktorý je napájaný pomocou javu elektromagnetickej indukcie.

Vysoké rozlíšenie snímača umožňuje presné polohovanie a bezbatériové udržiavanie polohy zaručuje, že absolútna poloha sa nikdy nestratí, pričom oddelenia údržby sú odbremenené od menšieho počtu údržbárskych dielov.

Obrázok znázorňujúci pripojenie motora k servozosilňovaču v absolútnom režime

Bezpečnosť strojov a zariadení

Bezpečnosť v priemyselných zariadeniach má zásadný význam pre pracovníkov aj pre samotný podnik. Výrobcovia a koncoví používatelia v súčasnosti čelia väčším požiadavkám ako pred niekoľkými rokmi. Úplné uzavretie stroja s cieľom obmedziť kontakt používateľa len na servisné situácie nie je vždy možné. Čoraz častejšie je potrebná interakcia človeka s danou aplikáciou a na to sú potrebné vhodné bezpečnostné riešenia.

Keďže si uvedomujeme závažnosť tohto problému, séria MR-J5 zavádza významné zmeny týkajúce sa bezpečnosti. Každý servozosilňovač tejto série je štandardne vybavený 10 bezpečnostnými funkciami SIL v súlade s normou IEC 61508, vrátane:

  • STO (bezpečné vypnutie krútiaceho momentu)
  • SS1 (Bezpečná zastávka 1)
  • SS2 (Bezpečná zastávka 2)
  • SOS (bezpečné zastavenie prevádzky)
  • SBC (bezpečné riadenie brzdenia)
  • SLS (bezpečne obmedzená rýchlosť)
  • SSM (bezpečné monitorovanie rýchlosti)
  • SDI (bezpečný smer)
  • SLI (bezpečne obmedzený prírastok)
  • SLT (bezpečne obmedzený krútiaci moment)

Bezpečnostné funkcie ako Safe Torque Off alebo Safe Stop 1 sú už dlho známe a široko používané, ale je nevyhnutné zvážiť ďalšie, menej známe bezpečnostné funkcie, ako je napríklad Bezpečne obmedzený krútiaci moment. Táto funkcia umožňuje nastaviť bezpečný limit krútiaceho momentu, aby sa zabránilo náhodným zraneniam spôsobeným napríklad tým, že pohon stlačí ruku používateľa. Okrem toho použitie motorov s prídavným bezpečnostným snímačom (k dispozícii aj v sérii MR-J5) umožňuje dosiahnuť vyššie kategórie SIL.

Vývoj bezpečnosti inicioval aj ďalšiu potrebu - posielanie bezpečnostných signálov cez siete Ethernet. Pohony MR-J5 sú štandardne vybavené aj touto funkciou. Bezpečnostné signály možno aktivovať nielen prostredníctvom vlastnej siete Mitsubishi Electric (CC-Link IE TSN), ale aj prostredníctvom iných sietí, ako sa uvádza ďalej v článku.

Príklad schémy pripojenia bezpečnostných zariadení v sieti CC-Link IE TSN

Používanie rôznych sieťových protokolov v rámci tej istej aplikácie

Výber správnej siete často závisí od konkrétnej aplikácie, požiadaviek na šírku pásma, času odozvy alebo (najmä v posledných rokoch) od dostupnosti zariadení na trhu. Rad MR-J5 spĺňa tieto požiadavky vďaka podpore viacerých sieťových protokolov.


Okrem podpory CC-Link IE TSN ponúkajú naše servopohony aj plnú kompatibilitu s protokolom EtherCAT.
Čo to znamená?

Úplná podpora riadiacich jednotiek EtherCAT: MR-J5 sa bez problémov pripojí k riadiacim jednotkám pohybu podporujúcim sieť EtherCAT. To umožňuje napríklad úplnú synchronizáciu pohonov v rámci siete s cyklom 125 µs. Súlad so štandardom CiA402 Drive Profile zabezpečuje kompatibilitu s ostatnými sieťovými prvkami a uľahčuje programovanie vďaka kompatibilite s PLCopen.

Kompatibilita s komunikačnými funkciami CoE, FoE, EoE, konkrétne CANopen over EtherCAT, File over EtherCAT a Ethernet over EtherCAT. Každý protokol umožňuje využívať rôzne sieťové funkcie, ako je prenos súborov alebo dát, napr. diagnostických údajov. Rad MR-J5 nachádza pre tieto protokoly aj ďalšie aplikácie, často nepodporované výrobcami pohonov EtherCAT, ako napríklad možnosť spúšťania automatického ladenia servopohonov cez sieť (možné vďaka kompatibilite EoE).

Kompatibilita so systémom Fail Safety over EtherCAT (FSoE) Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti, bezpečnosť strojov a zariadení je v priemysle prioritou. Zariadenie MR-J5 ponúka podporu FSoE, ktorá umožňuje používanie funkčnej bezpečnosti priamo cez sieť EtherCAT. To otvára dvere pokročilým monitorovacím funkciám a núdzovým zastaveniam zabudovaným do našich sérií pohonov bez potreby pevného káblového pripojenia.

Zmenšenie veľkosti stroja

V dnešnom priemysle sa čoraz viac presadzujú kompaktnejšie riešenia, ktoré zaberajú menej miesta vo výrobnom zariadení. Vyplýva to z potreby maximalizovať využitie dostupného priestoru a zároveň sa usilovať o zníženie nákladov na výrobu a údržbu priemyselných strojov zvýšením ich integračnej flexibility a prispôsobivosti existujúcej infraštruktúre. V tejto súvislosti sa zmenšenie veľkosti zariadení v aplikácii, a to tak v pracovnej časti, ako aj v elektrickej skrini, stalo kľúčovým aspektom návrhu.

Séria servopohonov MR-J5 bola vytvorená s cieľom minimalizovať priestor, ktorý zaberá pohonné zariadenie. Ako sa riešili výzvy spojené s kompaktnosťou?

Nižšie je uvedené porovnanie priestoru, ktorý zaberajú jednoosové zosilňovače v porovnaní s viacosovými (na príklade 400W pohonov):


Zníženie priestoru v elektrickej skrini je možné vďaka použitiu viacosových zosilňovačov (pre menšie aplikácie) alebo systémy zdieľania jednosmernej zbernice. V prípade použitia 3-osových zosilňovačov môže redukcia priestoru v rozvádzači dosiahnuť až 40 % v porovnaní so štandardným riešením.

Využitie spoločných systémov jednosmerných zberníc, ako je MR-J5D, umožňuje ešte väčšiu úsporu miesta vďaka modularite zariadení a dostupnosti 2- a 3-osových zosilňovačov v rámci systému. Zníženie o 50 % zaručené týmto riešením umožňuje umiestniť do jednej elektrickej skrine dvojnásobný počet pohonov, a tým ju zmenšiť na polovicu.

Porovnanie priestoru, ktorý zaberajú jednoosové zosilňovače v porovnaní s bežným systémom jednosmernej zbernice:

Použitie pohonov série MR-J5D navyše prináša ďalšiu úsporu miesta v skrini. Potreba iba jedného zdroja napájania (konvertor s rekuperáciou energie) pre celý systém znižuje počet ochranných zariadení výlučne pre ochrany inštalované pred zdrojom napájania.

Okrem toho je potrebné nainštalovať iba jeden filter rušenia EMC/EMI. Nepochybne je menšia elektrická skriňa významnou výhodou, ale častejšie chýba priestor v pracovnej časti aplikácie. Ako sa s týmto problémom vysporiadať? Stačí nainštalovať menšie pohony! Motory radu MR-J5 sú dokonca o 40 % kratšie ako ekvivalentné riešenia dostupné na trhu. Použitá technológia konštrukcie cievky a snímača umožňuje navrhnúť jedny z najkompaktnejších riešení na trhu.

Motory plochého typu sa používajú v aplikáciách, kde je veľmi málo miesta na inštaláciu pohonu. Okrem toho sa vďaka zväčšenej prírube vyznačujú aj zvýšenou zotrvačnosťou rotora, čo umožňuje ich použitie v niektorých prípadoch bez mechanickej prevodovky, čím sa ďalej zmenšuje potrebný montážny priestor. 

Stále nemáte dosť miesta? Našťastie sú disky série MR-J5 vybavené jedným typom káblového konektora, čo znamená, že z každého disku vychádza len jeden kábel. To výrazne znižuje množstvo káblov v stroji, čím sa nielen odľahčia káblové zásobníky, ale aj skráti a zjednoduší proces inštalácie.

Porovnanie dĺžok motorov z portfólia Mitsubishi Electric, zhora nadol: HG-KR z predchádzajúcej série servopohonov MR-J4, HK-KT a HK-KT_U zo série MR-J5:


Podobné články


Témy

Servopohony