Späť na prehľad
Zdieľať cez
Roboty

Predstavujeme model RV-12CRL: Najnovší člen rodiny robotov CR od Mitsubishi Electric

28.05.20245 minút čítania

Každá rodina má svoje VIP a v oblasti robotiky sa model RV-12CRL stáva významným prírastkom do uznávanej série CR od spoločnosti Mitsubishi Electric. Ako najnovší člen tejto renomovanej rodiny RV-12CRL rozširuje dedičstvo a slúži ako kľúčový článok spájajúci celú rodinu robotov CR a CRH.

Tak ako v každej rodine, aj tu má každý člen svoj význam, ale robot je skutočne kľúčovou zložkou. Jeho bezkonkurenčná všestrannosť a funkčnosť mu umožňujú podporovať a rozširovať možnosti každého robota z radu CR a CRH. S pôsobivou nosnosťou až 12 kg a mimoriadnym dosahom 1504 mm tento robot rozširuje obzory automatizácie. Robot RV-12CRL, špeciálne skonštruovaný na úlohy, ako je obsluha CNC strojov, manipulácia s materiálom a paletizácia, kde je najdôležitejšia presnosť pri manévrovaní s ťažkými predmetmi, vyniká svojím výnimočným výkonom a prispôsobivosťou.

Kľúčové vlastnosti a výhody:

  • Rozšírený dosah: RV-12CRL ponúka s polomerom dosahu 1504 mm jeden z najdlhších dosahov medzi 12 kg robotmi, čo mu umožňuje efektívne pokryť širokú škálu aplikácií.
  • Kompaktný a tenký dizajn: RV-12CRL sa môže pochváliť kompaktným dizajnom so zjednodušenou konštrukciou, čím sa zvyšuje účinnosť a spoľahlivosť prenosu a zlepšuje celkový výkon. Štíhla konštrukcia s takýmto užitočným zaťažením a dosahom umožňuje jednoduchú obsluhu externých strojov (napríklad CNC).
  • Špičkové servomotory: RV-12CRL je vybavený najnovšími servomotormi Mitsubishi Electric MR-J5 s bezbatériovými snímačmi, ktoré zabezpečujú nepretržitú prevádzku a zároveň eliminujú čas potrebný na údržbu a náklady spojené s batériami. Nehrozí strata programu alebo polohy robota v dôsledku vybitia batérie, pretože robot si parametre uchováva.
  • Zvýšená tolerancia zotrvačnosti: RV-12CRL výrazne zlepšuje toleranciu zotrvačnosti a momentu o 90 %, čo umožňuje ľahké vysokorýchlostné pohyby veľkých rúk a ťažkých predmetov. Robot má neobvyklé momenty zotrvačnosti na koncových osiach (J4, J5 a J6).
  • Zvýšená rýchlosť práce so zápästím: RV-12CRL ponúka zvýšenú rýchlosť práce so zápästím, čím zvyšuje efektivitu a produktivitu pri rôznych aplikáciách. To je užitočné najmä pri obsluhe strojov. Umožňuje rýchle vyberanie obrobkov zo strojov CNC a rýchlejšie spustenie cyklu, čím sa zvyšuje efektivita výroby.
  • Podpora MELFA Safe Plus: Vďaka podpore voliteľných funkcií funkčnej bezpečnosti, ako sú STO, SS1, SS2, SOS, SLS a SLP, zabezpečuje RV-12CRL bezpečné pracovné prostredie pre obsluhu. Tieto funkcie umožňujú vykonávať aplikácie, pri ktorých je potrebná spolupráca medzi obsluhou a strojom. Môžeme napríklad bezpečne vstúpiť do pracovného priestoru robota.
  • Robustný dizajn: RV-12CRL je navrhnutý tak, aby odolával rôznym priemyselným prostrediam, má olejovú hmlu a špecifikáciu IP65, takže je vhodný pre rôzne typy aplikácií.
  • Dva 15-pinové konektory: Môžeme veľmi ľahko vytvoriť veľké chápadlá s viacerými prísavkami, ktoré sa dajú ovládať nezávisle. To umožňuje vytvárať veľmi flexibilné paletizačné aplikácie. Kolíkové konektory sú podopreté tromi pneumatickými hadicami vo vnútri robota - jednoduchý prívod vzduchu do chápadiel.

Chcete sa dozvedieť viac o robote RV-12CRL?


Podobné články


Témy

Roboty