MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Späť na prehľad
Zdieľať cez
Výroba pod kontrolou

Monitorovanie výrobných procesov - úspory a zvýšenie efektívnosti

28.10.20245 minút čítania

Dnešný výrobný priemysel je neustálym kolotočom zmien a výziev. V takomto prostredí sa efektívne monitorovanie výrobných procesov stáva nevyhnutným nástrojom na udržanie kontinuity procesov - kľúčom k obchodnému úspechu. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné rýchlo odhaliť poruchy - porucha na jedinom zariadení môže spôsobiť zastavenie celej výrobnej linky alebo výrobu chybnej šarže, čo vedie k finančným stratám.

Monitorovanie výrobných procesov je kľúčom k optimalizácii výroby, minimalizácii rizika zlyhania, prispôsobeniu sa meniacim sa potrebám trhu a zabezpečeniu vynikajúcej kvality výrobkov. Je to investícia do budúcnosti a konkurencieschopnosti. Aké riešenia vám môžu pomôcť efektívne monitorovať vaše výrobné procesy? Preskúmajte riešenia Mitsubishi Electric, ktoré sa integrujú s vašimi strojmi a systémami, rýchlo identifikujú problémy a analyzujú príčiny porúch.

Efektívne monitorovanie strojov s IQ Monozukuri Process Remote Monitoring

Zaveďte technológiu IoT do vašej výrobnej haly s naším balíkom aplikácií, ktorý vám umožní zhromažďovať a vizualizovať údaje z viacerých zariadení, ako aj kolektívne spravovať informácie. Všetky relevantné údaje, ako napríklad stav výroby, záznamy operácií alebo alarmy sa zobrazujú na ovládacom paneli GOT. Jeho ovládanie je jednoduché a intuitívne a nevyžaduje si žiadne špecializované znalosti programovania.

Umelá inteligencia pre údržbu

Maisart je umelá inteligencia, ktorá podporuje oddelenia údržby pri predpovedaní porúch a plánovaní údržby jednotlivých komponentov.

Technológia je založená na hlbokom učení (deep learning), posilňovaní učenia (typ strojového učenia umelej inteligencie), analýze veľkých objemov údajov, spracovaní znalostí a metaheuristike. Hlavnou úlohou Maisartu je podporovať oddelenia údržby v procese diagnostiky, keďže zariadenia vybavené touto technológiou sa dokážu samodiagnostikovať. Technológiu Maisart sme už implementovali do našich najnovších produktov, ako sú priemyselné roboty MELFA FR, frekvenčné meniče FR-E800 a servozosilňovače MR-J5.

Dohľad nad pohonmi z HMI

Parametrizácia, uvedenie do prevádzky, diagnostika - to všetko môžete mať na jednom mieste s GOT Drive, balíkom vopred pripravených obrazoviek pre HMI radu GOT2000, ktoré sa integrujú s mnohými typmi aplikácií. Používanie aplikácie GOT Drive eliminuje potrebu investovať do ďalšieho hardvéru a softvéru, čo vám umožní urýchliť uvedenie systému do prevádzky, odstraňovanie problémov a zlepšiť preventívnu údržbu (PM).

Efektívne zisťovanie príčin porúch

Dôležité je nielen rýchlo nájsť poruchu, ale aj jej príčinu, aby sa podobným situáciám dalo v budúcnosti predchádzať. Tímy údržby môžu ešte efektívnejšie odhaliť zdroj porúch pomocou riešenia Total Maintenance Solution, ktoré kombinuje a synchronizuje údaje z PLC, HMI, pohonov a kamier. Dôležité je, že riešenie umožňuje offline analýzu, takže po odstránení problému sa možno zamerať na jeho príčinu.

Internet vecí vo vašej spoločnosti

Ak nechcete investovať do vlastných serverov alebo cloudu, máme pre vás e-F@ctory Starter Package - riešenie na kľúč určené pre PLC a panely HMI, ktoré vám umožní rýchlo implementovať najobľúbenejšie funkcie, ako je výpočet OEE, monitorovanie výroby alebo identifikácia faktorov prestojov. Súčasťou balíka je množstvo bezplatných nástrojov vrátane súboru grafických ukazovateľov zobrazujúcich aktuálny stav stroja (tzv. dashboardy), počítadla výrobkov, prehľadu chybových hlásení a mnohých grafov.

Ste zvedaví, ako by toto riešenie mohlo fungovať vo vašom podniku?


Podobné články


Témy

Výroba pod kontrolou