MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Späť na prehľad
Zdieľať cez
Digitalizácia

Sila systému ICONICS SCADA

10.01.20243 minút čítania

Punctul forte al sistemului ICONICS SCADA constă în arhitectura sa puternică pe 64 de biți și în capacitatea sa de interfațare cu diferite tipuri de dispozitive prin soluția "OPC to the Core". Sistemele SCADA, cum ar fi suita ICONICS, oferă organizațiilor industriale instrumente esențiale pentru analiză, detectarea defecțiunilor și gestionarea energiei, ceea ce duce la optimizarea operațiunilor și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor. Cu o interfață intuitivă și caracteristici robuste, cum ar fi gestionarea alarmelor, analiza și redundanța, ICONICS SCADA este soluția ideală pentru piețele de producție, automatizarea proceselor și gestionarea clădirilor.

Čo je SCADA?

SCADA systémy sú založené na komplexných priemyselných riešeniach, ktoré kombinujú hardvérové aj softvérové komponenty na zber, analýzu a prezentáciu údajov v reálnom čase zo zariadení používaných na monitorovanie a riadenie priemyselných procesov. Tieto systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri umožňovaní priemyselným organizáciám plne pochopiť ich prevádzku, aby sa mohli prijímať rozhodnutia založené na údajoch s cieľom optimalizovať ich procesy.

Systémy SCADA prinášajú významnú hodnotu

Hlavným účelom systémov SCADA je umožniť prijímanie informovanejších rozhodnutí na základe zhromaždených prevádzkových údajov. Tieto systémy umožňujú analýzu, detekciu porúch, alarmovanie a riadenie energie, čo môže viesť k predĺženiu životnosti zariadení, skráteniu prestojov, efektívnejšiemu plánovaniu údržby a celkovej optimalizácii prevádzky. Je to situácia, ktorá je výhodná pre všetky strany zapojené do priemyselných procesov. Pozrime sa teraz bližšie na to, akú hodnotu prináša riešenie ICONICS SCADA.

Čo ponúka balík ICONICS Suite?

ICONICS Suite sa odlišuje od ostatných riešení HMI/SCADA vďaka svojej výkonnej 64-bitovej architektúre a zabudovanému výkonu "OPC to the Core", ktorý umožňuje prepojenie s prakticky akýmkoľvek typom zariadenia. Toto riešenie je pre koncových používateľov jednoduché na inštaláciu, konfiguráciu a prevádzku a ponúka intuitívne rozhrania na automatickú konfiguráciu zo strany systémových integrátorov. Vďaka kombinácii pokročilej vizualizácie dostupnej v aplikácii "Any Glass" s robustnými nástrojmi na správu alarmov, analýzy, pracovných postupov, oznámení a funkcií redundancie je naše riešenie SCADA ideálne pre trhy výroby, automatizácie procesov a správy budov. Od roku 1986 poskytujeme osvedčené a spoľahlivé riešenia, ktoré efektívne plnia svoju úlohu.


Podobné články


Témy

Digitalizácia