MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Späť na prehľad
Zdieľať cez
Supply chain

Riešenia Industry 4.0 podporujúce globálne dodávateľské reťazce: Čo má Suezský prieplav spoločné s dodávateľským reťazcom?

03.01.20243 minút čítania

V marci 2021 uviazla v prieplave na šesť dní kontajnerová loď "Ever Given" s kapacitou 20 000 TEU, ktorá zablokovala prejazd stoviek lodí po vodnej ceste. Táto udalosť narušila globálny obchod na takmer týždeň a spôsobila reťazové účinky, ktoré bolo cítiť po celom svete oveľa dlhšie. V dôsledku toho sa náhle vyostril význam odolných a flexibilných dodávateľských reťazcov.

Moderná výroba sa točí okolo komplexného výrobného prostredia vo svete, kde medzinárodné operácie podporuje globálny logistický priemysel, takže vysoko funkčné dodávateľské reťazce sú nevyhnutnosťou
Hoci udalosti, ako bola tá v Suezskom prieplave, nemožno predvídať, transparentnosť a pružnosť dodávateľského reťazca možno výrazne zlepšiť integráciou výrobných informácií do komunikácie v dodávateľskom reťazci. Ako to môžeme dosiahnuť? Tu sú dva príklady:

1. Uloženie zdroja dodávok pre daný výrobok v schránke správy majetku (digitálne dvojča), kde sú uvedené špecifikácie a ďalšie kľúčové údaje alebo je na ne uvedený odkaz.

  • Výrobcovia majú kedykoľvek prístup k týmto informáciám na podporu svojich činností.
  • Ak je potrebná zmena dodávateľa, systém AAS sa môže odoslať novému partnerovi, ktorý si môže pozrieť správne a aktuálne informácie o dodávanom komponente.

2. Využívanie pracovných postupov na aktualizáciu stavu hodnotového reťazca v reálnom čase pre všetky zainteresované strany. To zahŕňa stav výroby a všetky zistené možné poruchy, ktoré je potrebné riešiť.

  • Zjednodušuje proces informovania výrobcov o stave skladových zásob, čo umožňuje presné plánovanie dodávok a času expedície.
  • Poskytuje podporu na nastavenie automatických objednávok v prípade nedostatku náhradných dielov.

Na zlepšenie komunikácie medzi spoločnosťami a podporu vytvárania agilnejších dodávateľských reťazcov potrebujú podniky riešenia, ktoré sú v súlade s Industry 4.0. Čo to znamená v praxi?

  • Prevádzka sa viac riadi dátami a tok tovaru je úzko prepojený s tokom dát.
  • Využívanie umelej inteligencie (AI) na získanie prehľadu a lepšie a rýchlejšie pochopenie významu veľkých dát.
  • Schopnosť agregovať obrovské súbory dát a tisíce premenných na predpovedanie dopytu, zmierňovanie rizík, optimalizáciu výroby a inteligentnejšie rozhodovanie v oblasti obstarávania a logistiky.
  • Robenie autonómnych rozhodnutí v reálnom čase s cieľom čo najefektívnejšieho výkonu dodávateľského reťazca.

Pri vytváraní úspešných prepojených infraštruktúr a digitálnych dvojčiat sa spoločnosti môžu spoľahnúť na alianciu e-F@ctory spoločnosti Mitsubishi Electric, ktorá umožňuje vytvárať komplexné digitálne hodnotové reťazce.

  • Členovia tejto globálnej iniciatívy spolupracujú s cieľom ponúknuť flexibilné, optimalizované systémy pre aplikácie Industry 4.0 s konečným cieľom poskytnúť otvorenú, konzistentnú architektúru na všetkých úrovniach.
  • Kľúčovým riešením, ktoré táto iniciatíva ponúka, je nástroj digitálne dvojča od spoločnosti CONTACT Software, ktorý podporuje kolaboratívne riadenie výrobných hál a celých závodov. Vďaka princípom otvorenosti, ktoré stoja za týmto nástrojom, a aliancii e-F@ctory môže softvér CONTACT Element for IoT pristupovať ku všetkým automatizačným zariadeniam od spoločnosti Mitsubishi Electric a jej partnerov, ktoré sa nachádzajú v celom podniku.

Photo: Getty Images


Podobné články


Témy

Supply chain