Obsežna paleta CPU enot za majhne in velike aplikacije.
Več informacij

Ko potrebujete resnično zanesljiv krmilnik

Modularni koncept

Zasnovan na osnovi njegovega predhodnika (AnSH), je System Q krmilni koncept, ki uporabniku omogoča sestaviti optimalno kombinacijo CPU-jev, komunikacijskih vmesnikov, posebnih krmilnih modulov in diskretnih V/I na osnovnem ohišju krmilnika. Slednje omogoča vsakokratno konfiguracijo sistema po meri aplikacije.

Raznolike možnosti

Osnovne in razširjene procesorske enote PLK-ja, posebni krmilniki gibanja, procesni krmilniki in celo PC-ji so lahko združeni v enoten System Q z največ štirimi različnimi CPU-ji. Slednje pa omogoča uporabniku izbiro različnih krmilnih filozofij, programskih konceptov ter programskih jezikov – vse na eni sami platformi.

Platforma za avtomatizacijo prihodnjih generacij

Prilagodljivost in razširljivost sta ključni lastnosti, ki omogočata, da je System Q enovita platforma za avtomatizacijo. Služi lahko razvoju specifičnih krmilnikov individualnih strojev ali pa obvladovanju širšega proizvodnega procesa na enaki strojni osnovi.

Za podporo platformi System Q je namenjen paket programskih orodij, ki skrbi za enostavno in lahko razumljivo integracijo prek Mitsubishijeve lastne vmesne programske opreme (middleware), imenovane EZSocket. Poleg tega Mitsubishi ponuja tudi programska orodja, ki so skladna z mednarodnimi standardi, kot so IEC1131.3, OPC in Active X. Ta neverjetna prilagodljivost omogoča krajše razvojne čase in enostavnejšo postavitev ter znižuje potrebo po vzdrževanju sistema.

Osnovni CPU moduli za PLK

Vse aplikacije ne potrebujejo celotne moči, s katero razpolaga System Q. Mnogo proizvajalcev strojne opreme vgrajuje npr. v svoje stroje kompaktne, vendar hitre krmilnike. Osnovni CPU modul Systema Q za PLK predstavlja idealno rešitev, saj nudi ugodno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Dober primer za to predstavlja modul Q00J CPU.

Ta enota združuje vse potrebne komponente, napajalnik, CPU in osnovno ohišje, v enoviti enoti, pripravljeno za takojšnjo uporabo in zato zlasti primerno za manjše sisteme, ki pa vseeno zahtevajo visoko zmogljivost. Preostali osnovni CPU enoti za PLK, klasična modula Q00 in Q01, pa predstavljata prve korake na poti do celotne System Q platforme za avtomatizacijo.

Napredni CPU moduli za PLK

System Q napredni CPU moduli za PLK predstavljajo zaradi svojih neverjetnih zmogljivosti in vsestranskosti idealno rešitev za opremljanje zahtevnih strojev in krmiljenje proizvodnih celic.

Procesorji so razpoložljivi v širokem naboru spominskih kapacitet, ki so po potrebi tudi razširljive. To pomeni, da so ti CPU moduli sposobni beležiti kompleksne programe ter hraniti velike količine podatkov.

Univerzalne CPE za PLK

Te univerzalne CPE za PLK-je predstavljajo najnovejšo generacijo modularnih CPE za krmilno platformo MELSEC System Q in so temelj platforme iQ. Možno jih je kombinirati z Motion, Robot in NC CPE, kar omogoča konfiguracijo nadgradljivih in izjemno prilagodljivih modularnih sistemov avtomatizacije.

Nadgradljivost

Z izjemo vgrajene CPU enote Q00J so vsi System Q PLK procesorji izmenljivi, kar pomeni, da lahko skupaj z rastjo vaše aplikacije povečujete tudi procesorsko moč ter tako vzdržujete vašo investicijo v infrastrukturo in strojno opremo.

Večprocesorska podpora

V posamičen sistem je mogoče namestiti največ štiri ločene CPU enote System Q za PLK. Te različne CPU-je je mogoče uporabiti za krmiljenje posameznih opravil ali pa za porazdelitev procesiranja in krmiljenja v skupnem, visokozmogljivem sistemu, kar omogoča hitrejše, bolj dinamično krmiljenje in posledično višjo kakovost proizvodnje ter izboljšane proizvodne zmogljivosti.

Nalaganje...